Meniu Caută

Tuburi pentru cablu

În stoc

Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.

Cod Serie: SR1734

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Diametru interior Diametru minim tub compatibil Diametru exterior Cumpără
1 170,7536 RON - 1 170,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 m
Negru
PA
19.1 mm
25.0 mm
1 886,062 RON - 1 886,062 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
14.8 mm
20.0 mm
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON 4 În stoc
50.0 m
Negru
PA
22.8 mm
28.5 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
11,8838 RON - 11,8838 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
6,1628 RON - 6,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1 284,9507 RON - 1 284,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 m
Negru
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,2715 RON - 7,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
1 044,597 RON - 1 044,597 RON 2 În stoc
25.0 m
Negru
PA
16.7 mm
21.2 mm
2 221,5931 RON - 2 221,5931 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
19.1 mm
25.0 mm
4,7781 RON - 6,777 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
10,7201 RON - 10,7201 RON 50 În stoc
50.0 m
Negru
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
25,0408 RON - 25,0408 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
7,0919 RON - 7,4465 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
7,4465 RON - 7,7301 RON 16800 În stoc
100.0 m
Negru
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
21,2211 RON - 21,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
5,17 RON - 5,3827 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON 1 În stoc
50.0 m
Negru
PA
16.7 mm
21.2 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
21,7722 RON - 22,2686 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
  • din 3
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276921

Interval de preț
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Nailon
  • Material
    PA
  • Diametru interior
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Negru 25.0 m

10276853

Interval de preț
1 044,597 RON - 1 044,597 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Nailon
  • Material
    PA
  • Diametru interior
    16.7 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153611

Interval de preț
10,7201 RON - 10,7201 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Material
    LDPE
  • Diametru minim tub compatibil
    17.2 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153468

Interval de preț
7,7301 RON - 7,4465 RON

Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Divizat
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Material
    LDPE
  • Diametru minim tub compatibil
    12.8 mm
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276860

Interval de preț
1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Nailon
  • Material
    PA
  • Diametru interior
    16.7 mm