Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.
Cod Serie: SR1734
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru minim tub compatibil | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170,7536 RON - 1 170,7536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
82.021 ft
25.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON | 1 În stoc |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 4,7781 RON - 6,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,7201 RON - 10,7201 RON | 100 În stoc |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 25,0408 RON - 25,0408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON | 4 În stoc |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,1067 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 2 221,5931 RON - 2 221,5931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 044,597 RON - 1 044,597 RON | 2 În stoc |
82.021 ft
25.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1 886,062 RON - 1 886,062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 284,9507 RON - 1 284,9507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
82.021 ft
25.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,0919 RON - 7,4465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 7,4465 RON - 7,7301 RON | 16800 În stoc |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 31,7163 RON - 31,7163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 6,4749 RON - 6,7444 RON | 1000 În stoc |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 579,4883 RON - 605,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
Oțel
|
Oțel
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 11,8838 RON - 11,8838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 21,2211 RON - 21,2211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 23,3325 RON - 23,8289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 7,3756 RON - 7,6592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina