Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
47,4393 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Gri
Rotund
53,7235 RON - 65,2102 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Gri
Rotund
135,9791 RON - 165,1545 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Gri
Plat
50,0269 RON - 59,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Roșu
Rotund
62,7459 RON - 76,2041 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Roșu
Plat
47,4393 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Alb
Rotund
53,7235 RON - 65,2102 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Alb
Rotund
245,3154 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Negru
Rotund
59,1999 RON - 71,9873 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Maro
Plat
47,4804 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Gri
Rotund
59,4738 RON - 71,9873 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Gri
Plat
47,4256 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Roșu
Rotund
59,994 RON - 71,9873 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Roșu
Rotund
347,0669 RON - 347,0669 RON 6 În stoc
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Negru
Rotund
243,9463 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Negru
Rotund
264,6334 RON - 264,6334 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Negru
Rotund
604,4578 RON - 604,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Negru
Plat
135,9791 RON - 165,1545 RON 1 În stoc
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Alb
Plat
108,3643 RON - 130,8723 RON 1 În stoc
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Roșu
Plat
49,89 RON - 59,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Alb
Rotund
  • din 11
Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm XLPO Negru

10390894

Interval de preț
347,0669 RON - 347,0669 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    1.6 mm
Tub termocontractabil 2:1 25.4 mm PO Alb

10391938

Interval de preț
165,1545 RON - 135,9791 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Alb
  • Stil ambalare
    Cutie de înfășurare
  • Diametru interior (contractat)
    12.7 mm
Tub termocontractabil 2:1 19.0 mm PO Roșu

10391075

Interval de preț
130,8723 RON - 108,3643 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Roșu
  • Stil ambalare
    Cutie de înfășurare
  • Diametru interior (contractat)
    9.5 mm