Meniu Caută

Tije de acţionare cu mâner sferic

În stoc

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Oțel
62,6518 RON - 62,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
28,2054 RON - 28,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel inoxidabil
39,358 RON - 39,358 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel inoxidabil
51,5998 RON - 51,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Oțel inoxidabil
21,3843 RON - 21,3843 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Oțel
27,583 RON - 27,583 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel
33,1592 RON - 33,1592 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oțel inoxidabil
21,5399 RON - 21,5399 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Oțel
33,3149 RON - 33,3149 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Oțel
22,1623 RON - 22,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oțel
23,0831 RON - 23,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Oțel
31,7587 RON - 31,7587 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Oțel inoxidabil
20,6062 RON - 20,6062 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
27,1161 RON - 27,1161 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Oțel
28,3611 RON - 28,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel
21,0731 RON - 21,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel
27,4273 RON - 27,4273 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel inoxidabil
57,1761 RON - 57,1761 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 2