Meniu Caută

Plăcuțe de suspensie

În stoc

Plăcile de suspensie realizate din HDPE transparent sunt ideale pentru aplicații precum detensionarea cablurilor electrice.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Lungime totală Cumpără
0,5011 RON - 0,6968 RON În producție
6.0 mm
6.0 mm
32.0 mm
0,5011 RON - 0,6968 RON 495 În stoc
8.0 mm
8.0 mm
32.0 mm
0,5011 RON - 0,6968 RON În producție
7.0 mm
7.0 mm
32.0 mm
Plăcuțe de suspensie 6.0 mm 6.0 mm HDPE Natural

10126448

Interval de preț
0,6968 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu A
    6.0 mm
  • Diametru orificiu B
    6.0 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Grosime
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
Plăcuțe de suspensie 8.0 mm 8.0 mm HDPE Natural

10126462

Interval de preț
0,6968 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
495 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu A
    8.0 mm
  • Diametru orificiu B
    8.0 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Grosime
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
Plăcuțe de suspensie 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natural

10126455

Interval de preț
0,6968 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru orificiu A
    7.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.0 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Grosime
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural