Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,438 RON - 0,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2738 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4087 RON - 0,5676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 400 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2477 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2382 RON - 0,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3628 RON - 0,5749 RON | 250 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4969 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,1352 RON - 6,8728 RON | 21 În stoc |
|
M2.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,3542 RON - 7,3657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1944 RON - 0,2696 RON | 420 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2355 RON - 0,3285 RON | 1000 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4408 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 19,6739 RON - 27,779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,3542 RON - 7,3657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6297 RON - 0,6297 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9392 RON - 0,9392 RON | 12750 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3148 RON - 0,3148 RON | 52000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2012 RON - 0,2012 RON | 13380 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina