Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3022 RON - 0,3022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
ISO 2009
|
Oțel moale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,5597 RON - 10,3641 RON | 25 În stoc |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,409 RON - 9,9944 RON | 15 În stoc |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6009 RON - 0,8351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7077 RON - 0,9803 RON | 500 În stoc |
M3
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5613 RON - 0,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,59 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4517 RON - 0,7119 RON | 50 În stoc |
M3
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6339 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5175 RON - 0,8215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5613 RON - 0,7831 RON | 100 În stoc |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,59 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8482 RON - 6,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5471 RON - 5,3258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3822 RON - 8,1461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6585 RON - 1,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9187 RON - 1,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,5597 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6626 RON - 0,9187 RON | 230 În stoc |
M4
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7228 RON - 1,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina