Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
3,9566 RON - 7,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Acționare încrucișată
2,9161 RON - 5,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2141 RON - 0,2643 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,332 RON - 0,4099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
12.0 mm
Acționare încrucișată
1,0435 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,9403 RON - 1,1609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,6482 RON - 0,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
70.0 mm
Acționare încrucișată
0,4208 RON - 0,5195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
40.0 mm
Acționare încrucișată
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
Acționare cu fante
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3122 RON - 0,3854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
16.0 mm
Acționare cu fante
0,9258 RON - 1,143 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,9171 RON - 1,1322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,4995 RON - 0,6167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
60.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 2000 În stoc
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,4412 RON - 0,517 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
4.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10
Șurub Acționare încrucișată M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295007

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural