Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0775 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8488 RON - 1,5471 RON | 100 În stoc |
M5
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2527 RON - 3,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8693 RON - 1,5881 RON | 200 În stoc |
M6
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3135 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9337 RON - 1,6976 RON | 280 În stoc |
M6
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,9577 RON - 3,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2355 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2573 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2067 RON - 0,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9351 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6832 RON - 1,2472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,2589 RON - 3,6829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8049 RON - 1,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,2726 RON - 5,0519 RON | 200 În stoc |
M8
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,3401 RON - 10,9802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2396 RON - 0,334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,434 RON - 0,6051 RON | 1300 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8215 RON - 2,0169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina