Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

În producție

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
16,0699 RON - 22,9854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
14,4778 RON - 20,6969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
18,6073 RON - 26,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
15,3734 RON - 21,9904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
14,2291 RON - 20,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
16,9654 RON - 24,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
17,5625 RON - 25,075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
18,0102 RON - 25,7218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
16,866 RON - 24,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
16,0699 RON - 22,9854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
16,3684 RON - 23,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
15,9704 RON - 22,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
14,3286 RON - 20,4978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
16,3684 RON - 23,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
14,9256 RON - 21,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
17,5625 RON - 25,075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
18,7565 RON - 26,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
14,6271 RON - 20,8959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
14,8261 RON - 21,1446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
14,6271 RON - 20,8959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • din 4