Meniu Caută

șuruburi de etanșare cu cap buton

În stoc

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
75 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
8,8802 RON - 13,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 303
2.0
M3
8.0
3.6
8,9873 RON - 13,8266 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 303
2.0
M3
12.0
3.6
9,5222 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
6.0
4.5
13,6948 RON - 21,069 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.4
Oţel inoxidabil 303
5.0
M8
16.0
8.5
9,9502 RON - 15,308 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
16.0
4.5
12,411 RON - 19,0938 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
3.3
Oţel inoxidabil 303
4.0
M6
12.0
6.8
9,8432 RON - 15,1434 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
12.0
4.5
8,8802 RON - 13,662 RON 10 În stoc
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 303
2.0
M3
10.0
3.6
9,3082 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 303
2.0
M3
20.0
3.6
10,3781 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
8.0
5.6
10,1641 RON - 15,6372 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
20.0
4.5
19,5794 RON - 30,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
5.5
Oţel inoxidabil 303
6.0
M10
20.0
10.6
10,9131 RON - 16,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
16.0
5.6
10,5921 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
10.0
5.6
10,6992 RON - 16,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
12.0
5.6
9,7362 RON - 14,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
10.0
4.5
9,6292 RON - 14,8142 RON 8 În stoc
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
8.0
4.5
19,5794 RON - 30,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
5.5
Oţel inoxidabil 303
6.0
M10
30.0
10.6
19,5794 RON - 30,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
6.6
Oţel inoxidabil 303
8.0
M12
40.0
12.9
14,0158 RON - 21,5629 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.4
Oţel inoxidabil 303
5.0
M8
20.0
8.5
  • din 4
Cap buton Șurub de etanșare M3 10.0 Oţel inoxidabil 303

20224424

Interval de preț
13,662 RON - 8,8802 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cap buton Șurub de etanșare M4 8.0 Oţel inoxidabil 303

20224462

Interval de preț
14,8142 RON - 9,6292 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5