Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap plat

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

  • Oferă o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
  • Includ o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max d1 l1 Tip de unitate d3 ±0.05 Cumpără
9,7362 RON - 14,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.4
M4
6.0
Acționare cu fante
4.5
5,6705 RON - 8,7239 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.3
M2
10.0
Acționare cu fante
2.35
7,2754 RON - 11,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
M2.5
12.0
Acționare cu fante
2.75
8,5593 RON - 13,1681 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.4
M4
6.0
Acționare cu fante
4.5
7,9174 RON - 12,1805 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
1.8
M3
6.0
Acționare cu fante
3.6
8,2383 RON - 12,6744 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
1.8
M3
10.0
Acționare cu fante
3.6
8,6663 RON - 13,3327 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.4
M4
8.0
Acționare cu fante
4.5
5,4566 RON - 8,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.3
M2
4.0
Acționare cu fante
2.35
5,5635 RON - 8,5593 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.3
M2
8.0
Acționare cu fante
2.35
7,8638 RON - 12,0982 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.4
M4
12.0
Acționare cu fante
4.5
10,3781 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
M5
12.0
Acționare cu fante
5.6
15,2142 RON - 23,4064 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
6.0
M10
16.0
Acționare cu fante
10.6
8,0243 RON - 12,3451 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
1.8
M3
8.0
Acționare cu fante
3.6
5,8846 RON - 9,0531 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
M2.5
6.0
Acționare cu fante
2.75
7,2754 RON - 11,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
M2.5
10.0
Acționare cu fante
2.75
12,9673 RON - 19,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
3.6
M6
30.0
Acționare cu fante
6.8
10,1107 RON - 15,5549 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
M5
20.0
Acționare cu fante
5.6
12,9673 RON - 19,9497 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
3.6
M6
16.0
Acționare cu fante
6.8
10,6992 RON - 16,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
M5
16.0
Acționare cu fante
5.6
14,0586 RON - 21,6287 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
4.8
M8
16.0
Acționare cu fante
8.5
  • din 7