Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,193 RON - 0,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.0 mm
0,2824 RON - 0,2824 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
6.4 mm
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
0,9342 RON - 1,1534 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
10.0 mm
0,3122 RON - 0,3854 RON 1995 În stoc
M6
16.0 mm
0,8977 RON - 1,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
10.0 mm
0,1989 RON - 0,2456 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.0 mm
0,1976 RON - 0,244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
10.0 mm
0,2287 RON - 0,2823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.0 mm
0,316 RON - 0,3901 RON 500 În stoc
M6 x 1.0
20.0 mm
0,3106 RON - 0,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
12.0 mm
0,1766 RON - 0,218 RON 1000 În stoc
M4 x 0.7
4.0 mm
0,1804 RON - 0,2228 RON 1000 În stoc
M4 x 0.7
16.0 mm
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
0,177 RON - 0,2185 RON 100 În stoc
M4
6.0 mm
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
0,919 RON - 1,1346 RON 10 În stoc
M8 x 1.25
20.0 mm
1,0865 RON - 1,3414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
30.0 mm
0,4747 RON - 0,586 RON 96 În stoc
M6 x 1.0
50.0 mm
0,4617 RON - 0,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
60.0 mm
  • din 4
Șurub reglaj M6 1.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10399729

Interval de preț
0,3854 RON - 0,3122 RON

Niveluri de stoc
1995 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10399736

Interval de preț
0,3901 RON - 0,316 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șurub reglaj M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10398395

Interval de preț
0,218 RON - 0,1766 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șurub reglaj M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10297209

Interval de preț
0,2228 RON - 0,1804 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șurub reglaj M4 0.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10297162

Interval de preț
0,2185 RON - 0,177 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10298916

Interval de preț
1,1346 RON - 0,919 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șurub reglaj M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10298466

Interval de preț
0,586 RON - 0,4747 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790