Meniu Caută

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cap Material Diametru cap Lungime coadă Tip de unitate Model cu șurub Cumpără
1,1513 RON - 1,3293 RON 100 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
60.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4381 RON - 0,5018 RON 2200 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,7312 RON - 0,8377 RON 100 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,1048 RON - 1,2815 RON 1 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2225 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,4649 RON - 1,6976 RON 2574 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4696 RON - 0,5393 RON 200 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,7968 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,1131 RON - 1,2856 RON 40 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
55.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,3636 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
85.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,5065 RON - 0,5804 RON 1300 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,8269 RON - 0,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,315 RON - 0,315 RON 6000 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,3182 RON - 0,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,2817 RON - 0,2817 RON 105 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,2833 RON - 0,2833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,2817 RON - 0,2817 RON 1400 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,315 RON - 0,315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,7968 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2034 RON - 1,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
45.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
  • din 3
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Oțel

10279847

Interval de preț
1,3293 RON - 1,1513 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    60.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Oțel

10279540

Interval de preț
0,5018 RON - 0,4381 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Oțel

10279588

Interval de preț
0,8377 RON - 0,7312 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Oțel

10279632

Interval de preț
1,2815 RON - 1,1048 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Oțel

10279717

Interval de preț
1,6976 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2574 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Oțel

10279755

Interval de preț
0,5393 RON - 0,4696 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    15.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Oțel

10279830

Interval de preț
1,2856 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    55.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Oțel

10279922

Interval de preț
0,5804 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 6.0 mm 9.0 mm Placat cu nichel Oțel

10280089

Interval de preț
0,315 RON - 0,315 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 3.0 mm 9.0 mm Placată cu alamă Oțel

10280065

Interval de preț
0,2817 RON - 0,2817 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    3.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 3.0 mm 9.0 mm Placat cu nichel Oțel

10280058

Interval de preț
0,2817 RON - 0,2817 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante