Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
156,1595 RON - 165,3462 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
Acționare torx
62,2667 RON - 70,0432 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
Acționare torx
97,7537 RON - 109,9798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
Acționare torx
2,3822 RON - 4,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
5.0 mm
22.0 mm
Acționare hexagonală
2,9025 RON - 5,6954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
2,9846 RON - 5,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
5.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
1,9852 RON - 4,3811 RON 22 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
16,9905 RON - 19,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Acționare torx
53,3811 RON - 60,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
16.0 mm
Acționare torx
49,356 RON - 55,5169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
Acționare torx
25,0545 RON - 28,1897 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Acționare torx
1,3511 RON - 1,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9689 RON - 1,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,9441 RON - 1,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0435 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2746 RON - 1,5736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,994 RON - 1,2272 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,0865 RON - 1,3414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 12.0 mm PA

10375389

Interval de preț
4,3811 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm