Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4792 RON - 0,4792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5708 RON - 0,5708 RON 6500 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5955 RON - 0,5955 RON 16377 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,6079 RON - 0,6079 RON 16050 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,8761 RON - 0,8761 RON 3000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,816 RON - 0,816 RON 10600 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,5559 RON - 0,5559 RON 10000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
41,1415 RON - 41,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
18,8798 RON - 25,7254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
26,2182 RON - 26,2182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
26,67 RON - 26,67 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
13,554 RON - 13,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
12,5546 RON - 13,0475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
39,964 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,512 RON - 0,512 RON 14900 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,6292 RON - 1,6292 RON 4274 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
1,8482 RON - 1,8482 RON 2500 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
80.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6461 RON - 0,6461 RON 23040 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5668 RON - 0,5668 RON 92 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
22.0 mm
Acționare hexagonală
0,5723 RON - 0,5723 RON 175 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • din 10
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm Nailon 6/6

10053904

Interval de preț
0,5708 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 30.0 mm PA

10053911

Interval de preț
0,5955 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
16377 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 16.0 mm Nailon 6/6

10053973

Interval de preț
0,6079 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
16050 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 40.0 mm Nailon 6/6

10053935

Interval de preț
0,8761 RON - 0,8761 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 50.0 mm PA

10053942

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm Nailon 6/6

10053898

Interval de preț
0,5559 RON - 0,5559 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053867

Interval de preț
0,512 RON - 0,512 RON

Niveluri de stoc
14900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 40.0 mm PA

10054079

Interval de preț
1,6292 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
4274 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 80.0 mm Nailon 6/6

10054048

Interval de preț
1,8482 RON - 1,8482 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm Nailon 6/6

10054055

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
23040 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 22.0 mm PA

10053928

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 10.0 mm Nailon 6/6

10053966

Interval de preț
0,5723 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund