Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc

Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.

Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.

Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.

  • Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicațiile de construcții și auto.
  • Șuruburile cu cap sunt utilizate frecvent împreună cu piulițele captive filetate (vândute separat).
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
599 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 Tip de unitate r1 Cumpără
6,0762 RON - 8,645 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 303
6.0
Acționare torx
0.4
6,175 RON - 8,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 303
8.0
Acționare torx
0.4
6,6196 RON - 9,4848 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 303
12.0
Acționare torx
0.5
5,8292 RON - 8,3486 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Oţel inoxidabil 303
3.0
Acționare torx
0.3
6,5702 RON - 9,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Oţel inoxidabil 303
12.0
Acționare torx
0.3
6,3726 RON - 9,0896 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 303
8.0
Acționare torx
0.5
6,3232 RON - 9,0402 RON 110 În stoc
9.0
M5
1.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
Acționare torx
0.6
5,928 RON - 8,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
0.6
Oţel inoxidabil 303
4.0
Acționare torx
0.3
6,5208 RON - 9,3366 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M3
0.8
Oţel inoxidabil 303
16.0
Acționare torx
0.4
6,8666 RON - 9,8306 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
0.9
Oţel inoxidabil 303
20.0
Acționare torx
0.5
7,4594 RON - 10,621 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 303
40.0
Acționare torx
0.7
9,0402 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
1.5
Oţel inoxidabil 316
6.0
Hexagonal
0.10
9,0402 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
1.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
Hexagonal
0.10
6,8666 RON - 9,8306 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 303
20.0
Acționare torx
0.7
6,6196 RON - 9,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 303
12.0
Acționare torx
0.7
9,0402 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
1.5
Oţel inoxidabil 316
3.0
Hexagonal
0.10
6,3232 RON - 9,0402 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 303
8.0
Acționare torx
0.7
8,5956 RON - 12,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
1.0
Oţel inoxidabil 303
35.0
Acționare torx
0.6
7,3112 RON - 10,4234 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
1.2
Oţel inoxidabil 303
35.0
Acționare torx
0.7
9,0402 RON - 12,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
1.5
Oţel inoxidabil 316
5.0
Hexagonal
0.10
  • din 30
Șurub cu cap M5 8.0 Oţel inoxidabil 303

20202835

Interval de preț
9,0402 RON - 6,3232 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0