Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
7,0647 RON - 8,8558 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
12.0
5,7712 RON - 7,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
7,9603 RON - 9,9006 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
6,4677 RON - 8,0598 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
6,5175 RON - 8,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
7,612 RON - 9,5026 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
3,9801 RON - 4,9752 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
10,2986 RON - 12,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
30.0
4,4776 RON - 5,6219 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
6,0697 RON - 7,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
8.0
5,4727 RON - 6,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
4,9752 RON - 6,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
5,7712 RON - 7,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
10,4479 RON - 13,0847 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
30.0
7,612 RON - 9,5026 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
16.0
8,3583 RON - 10,4479 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
20.0
9,3036 RON - 11,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
25.0
5,4229 RON - 6,7662 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
12.0
6,1692 RON - 7,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
20.0
8,5573 RON - 10,6966 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
20.0
  • din 3