Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
36,6175 RON - 52,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
26,3686 RON - 37,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
23,8312 RON - 34,0304 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
23,483 RON - 33,5329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
27,0154 RON - 38,6076 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
22,4382 RON - 32,0403 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
23,1347 RON - 33,0354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
25,7218 RON - 36,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
23,881 RON - 34,0802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
22,3387 RON - 31,8911 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
21,7914 RON - 31,095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
23,3835 RON - 33,3836 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
22,7864 RON - 32,5378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
21,7914 RON - 31,095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
33,1349 RON - 47,364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
23,6322 RON - 33,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
34,2792 RON - 48,956 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
21,7914 RON - 31,095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
37,5628 RON - 53,6825 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
23,1845 RON - 33,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
  • din 4