Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,5015 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
3,6514 RON - 5,1909 RON 300 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
7.5 mm
15.0 mm
3,8693 RON - 7,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
4,1418 RON - 7,3027 RON 150 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
25.0 mm
2,975 RON - 4,687 RON 80 În stoc
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
18.0 mm
2,7224 RON - 4,2941 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
10.0 mm
3,0592 RON - 4,8133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
3,5832 RON - 6,8258 RON 19 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
4,6187 RON - 7,9022 RON 19 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
1,2601 RON - 2,3014 RON 710 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
6,0356 RON - 8,5834 RON 50 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
18.0 mm
1,5717 RON - 2,568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
3,5911 RON - 5,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
3,1199 RON - 6,1038 RON 8378 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
4,0736 RON - 5,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
20.0 mm
2,7224 RON - 5,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
25.0 mm
3,1608 RON - 6,2127 RON 50 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
25.0 mm
2,6663 RON - 4,1959 RON 800 În stoc
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
4.0 mm
8.0 mm
3,1199 RON - 6,1038 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
6,4307 RON - 9,1284 RON 10 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
20.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Interval de preț
5,1909 RON - 3,6514 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Interval de preț
7,3027 RON - 4,1418 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Interval de preț
4,687 RON - 2,975 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Interval de preț
6,8258 RON - 3,5832 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Interval de preț
7,9022 RON - 4,6187 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Interval de preț
2,3014 RON - 1,2601 RON

Niveluri de stoc
710 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Interval de preț
8,5834 RON - 6,0356 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Interval de preț
6,1038 RON - 3,1199 RON

Niveluri de stoc
8378 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Interval de preț
6,2127 RON - 3,1608 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Interval de preț
4,1959 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Interval de preț
9,1284 RON - 6,4307 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil