Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
16,0703 RON - 19,6591 RON 7 În stoc
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
19,2338 RON - 23,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
38,667 RON - 42,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
54,5247 RON - 60,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
218,9364 RON - 218,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
100.0 mm
4 - Aplicații intense
50.0 mm
8,2678 RON - 8,2678 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2 - Colț cu 3 direcții
28.0 mm
9,8627 RON - 9,8627 RON 100 În stoc
M6
2 - Colț cu 3 direcții
44.0 mm
11,7769 RON - 11,7769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
9,8627 RON - 9,8627 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
7,736 RON - 7,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
40,2275 RON - 45,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
35.0 mm
35.0 mm
26,7572 RON - 36,527 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
3
55.0 mm
45,8316 RON - 50,6566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
3
78.0 mm
172,8921 RON - 189,3745 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
3
113.0 mm
13,7707 RON - 18,9547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
18,7287 RON - 19,4863 RON 35 În stoc
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
20,0181 RON - 24,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
42,5086 RON - 46,988 RON 517 În stoc
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
93,7767 RON - 103,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
26,9167 RON - 36,527 RON 1720 În stoc
M8
2 - Colț cu 3 direcții
55.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282632

Interval de preț
19,6591 RON - 16,0703 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10170458

Interval de preț
9,8627 RON - 9,8627 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    44.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc natural/Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282649

Interval de preț
19,4863 RON - 18,7287 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 40.0 mm 40.0 mm Oţel; Cauciuc

10282724

Interval de preț
46,988 RON - 42,5086 RON

Niveluri de stoc
517 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Diametru total
    40.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10282267

Interval de preț
36,527 RON - 26,9167 RON

Niveluri de stoc
1720 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016930090