Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
6,6127 RON - 6,6127 RON 2600 În stoc
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
1,1952 RON - 1,1952 RON 2000 În stoc
4
23.9 mm
13,1159 RON - 13,1159 RON 500 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,6489 RON - 0,7927 RON 10000 În stoc
3
14.0 mm
16.5 mm
11,7194 RON - 11,7194 RON 400 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
12,8695 RON - 12,8695 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,7256 RON - 0,8707 RON 20600 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,4847 RON - 0,5832 RON 7800 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
13,513 RON - 13,513 RON 2500 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
9,748 RON - 9,748 RON 2200 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
11,0213 RON - 11,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
9,6932 RON - 12,0618 RON 7125 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,5613 RON - 0,6544 RON 21200 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,6695 RON - 0,8049 RON 11000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
14,3481 RON - 14,3481 RON 300 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,0645 RON - 7,0645 RON 90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
18,7019 RON - 18,7019 RON 388 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
1,2596 RON - 1,2596 RON 1000 În stoc
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
  • din 2
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Negru

10312285

Interval de preț
6,6127 RON - 6,6127 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    14.75 mm
Suport fibră optică 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315897

Interval de preț
1,1952 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lățime totală
    23.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
  • Număr de fante
    4
Suport fibră optică 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Roșu Nailon 6

10312759

Interval de preț
13,1159 RON - 13,1159 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nailon 6/6

10111383

Interval de preț
0,7927 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
Suport fibră optică 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Roșu Nailon 6

10312742

Interval de preț
11,7194 RON - 11,7194 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111796

Interval de preț
0,8707 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111819

Interval de preț
0,5832 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negru Nailon 6

10312315

Interval de preț
13,513 RON - 13,513 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312834

Interval de preț
9,748 RON - 9,748 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Interval de preț
12,0618 RON - 9,6932 RON

Niveluri de stoc
7125 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6544 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111826

Interval de preț
0,8049 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Albastru Nailon 6

10312339

Interval de preț
14,3481 RON - 14,3481 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312841

Interval de preț
7,0645 RON - 7,0645 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Interval de preț
18,7019 RON - 18,7019 RON

Niveluri de stoc
388 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315996

Interval de preț
1,2596 RON - 1,2596 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    5.9 mm
  • Lungime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm