Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Lățime bază | Înălțime internă | Grosime maximă panou compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6147 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,6079 RON - 0,7407 RON | 1000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,6079 RON - 0,7407 RON | 62000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,6051 RON - 0,7407 RON | 280850 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,6079 RON - 0,7407 RON | 11488 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,6105 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,6092 RON - 0,7407 RON | 7795 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,6064 RON - 0,7407 RON | 4000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 1,2363 RON - 1,506 RON | 3500 În stoc |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8625 RON - 1,0665 RON | 2514 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8543 RON - 0,9707 RON | 9000 În stoc |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,7885 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 1,1131 RON - 1,3828 RON | 20000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 1000 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8379 RON - 1,0336 RON | 17000 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 1,0336 RON - 1,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 1,1157 RON - 1,3828 RON | 18000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1226 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7913 RON - 0,9707 RON | 4000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,7885 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm