Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8475 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,69 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0912 RON - 1,0912 RON | 10000 În stoc |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4078 RON - 0,434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,7448 RON - 0,9187 RON | 4000 În stoc |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7461 RON - 0,9187 RON | 4000 În stoc |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7433 RON - 0,9187 RON | 16000 În stoc |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7448 RON - 0,9187 RON | 2000 În stoc |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0419 RON | 4000 În stoc |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1979 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8215 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,82 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5421 RON - 0,6626 RON | 7000 În stoc |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7968 RON - 0,9816 RON | 1000 În stoc |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8652 RON - 1,0624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1952 RON - 1,4785 RON | 2000 În stoc |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina