Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | 33460 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | 36 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 2,2726 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 0,5052 RON - 0,612 RON | 3000 În stoc |
|
|
|
|
||
| 0,612 RON - 0,612 RON | 15500 În stoc |
|
|
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 10000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6339 RON - 0,7708 RON | 6000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,9999 RON - 2,9999 RON | 1700 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,6325 RON - 0,7708 RON | 45000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,8215 RON - 1,0104 RON | 11000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 97000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 11033 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,638 RON - 0,7708 RON | 179198 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 74000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | 4000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,4641 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4189 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina