Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,8228 RON - 1,0104 RON 58500 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,8241 RON - 1,0104 RON 6850 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 7000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,5777 RON - 0,642 RON 3706 În stoc
11.1 mm
12.5 mm
2,014 RON - 2,014 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.0 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 10000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,6339 RON - 0,7708 RON 6000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6626 RON - 0,7708 RON 19000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 2000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
19.0 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON 4000 În stoc
11.3 mm
9.8 mm
0,4559 RON - 0,5613 RON 30000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON 5000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 2222 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,4641 RON - 0,5613 RON 10000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,4586 RON - 0,5613 RON 350 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6325 RON - 0,7708 RON 45000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,4613 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
2,9999 RON - 2,9999 RON 1700 În stoc
11.1 mm
18.2 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014578

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
58500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014554

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
6850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014318

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10246023

Interval de preț
0,642 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
3706 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    12.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014479

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014431

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6339 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014394

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014295

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 9.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Natural

10014493

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    9.8 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Lățime totală
    15.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014363

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014349

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Suport pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014240

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
2222 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014462

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014424

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014288

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 18.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10281499

Interval de preț
2,9999 RON - 2,9999 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    18.2 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 mm