Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,4586 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
8.4 mm
0,7885 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.2 mm
0,46 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 11000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
2,2726 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
27.4 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON 33460 În stoc
11.1 mm
18.3 mm
0,5052 RON - 0,612 RON 3000 În stoc
0,612 RON - 0,612 RON 15500 În stoc
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014400

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 18.3 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160305

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
33460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    18.3 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Suport pentru cabluri 36.2 mm 14.0 mm Negru Nailon 6/6

10007679

Interval de preț
0,612 RON - 0,5052 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 31.0 mm 14.0 mm Negru Nailon 6/6

10007655

Interval de preț
0,612 RON - 0,612 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă