Meniu Caută

Slide Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru nominal exterior Diametru total Lungime totală Material Diametru interior Diametru exterior Diametru nominal interior Cumpără
2,6013 RON - 5,1888 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
2,7518 RON - 5,5038 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,506 RON - 3,0394 RON 100 În stoc
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
11,2814 RON - 22,549 RON 4 În stoc
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
1,3608 RON - 2,7245 RON 75 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
4,737 RON - 8,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
2,5738 RON - 5,1341 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
2,6013 RON - 5,1888 RON 100 În stoc
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
2,8477 RON - 5,6954 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
3,2173 RON - 6,4347 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
8,242 RON - 16,484 RON 488 În stoc
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
9,2825 RON - 18,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
1,5471 RON - 3,0941 RON 20 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
5,7364 RON - 11,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
22,3573 RON - 35,1311 RON 10 În stoc
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
1,3608 RON - 2,7245 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,4512 RON - 2,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,684 RON - 3,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
2,3822 RON - 4,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
2,5054 RON - 5,0246 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
  • din 5
Rulment 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Interval de preț
3,0394 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
Rulment 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384

Interval de preț
22,549 RON - 11,2814 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    40.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    40.0 mm
  • Diametru exterior
    44.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    40.0 mm
Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Interval de preț
2,7245 RON - 1,3608 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    6.0 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    6.0 mm
Rulment 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Interval de preț
5,1888 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    15.0 mm
Rulment 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Interval de preț
16,484 RON - 8,242 RON

Niveluri de stoc
488 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    30.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    30.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    30.0 mm
Rulment 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm

10185087

Interval de preț
3,0941 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Lungime totală
    6.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    10.0 mm
Rulment 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Interval de preț
35,1311 RON - 22,3573 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    45.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    45.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Diametru orificiu arbore
    45.0 mm