Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
388,523 RON - 518,0475 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
464,99 RON - 619,9699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
6 695,336 RON - 8 927,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
622,266 RON - 829,7045 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
522,689 RON - 696,8859 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
469,831 RON - 626,4087 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
2 898,201 RON - 3 864,2678 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
695,339 RON - 927,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
1 224,367 RON - 1 632,5059 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
1 250,072 RON - 1 666,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
5 300,416 RON - 7 067,2377 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
2 138,824 RON - 2 851,7318 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
2 417,738 RON - 3 223,6339 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
2 169,82 RON - 2 893,1097 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
531,674 RON - 708,865 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
399,803 RON - 533,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
1 467,094 RON - 1 956,0922 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
1 984,842 RON - 2 646,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
1 208,894 RON - 1 611,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
883,411 RON - 1 177,8979 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
  • din 4