Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.
Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Cursa max | d3 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929,93 RON - 1 239,8899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 6 695,336 RON - 8 927,0976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
| 5 951,432 RON - 7 935,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
| 3 440,656 RON - 4 587,5577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
| 5 695,727 RON - 7 594,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
| 4 835,476 RON - 6 447,2678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
| 8 077,827 RON - 10 770,4362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
| 851,766 RON - 1 135,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
| 5 300,416 RON - 7 067,2377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
| 2 898,201 RON - 3 864,2678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
400.0
|
M10
|
500.0
|
||
| 883,411 RON - 1 177,8979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
158.0
|
M8
|
200.0
|
||
| 1 224,367 RON - 1 632,5059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
| 1 208,894 RON - 1 611,8419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
246.0
|
M8
|
300.0
|
||
| 9 252,581 RON - 12 336,7574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
| 1 250,072 RON - 1 666,7463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
| 2 417,738 RON - 3 223,6339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 3 890,173 RON - 5 186,8637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
| 591,719 RON - 788,9755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
| 1 467,094 RON - 1 956,0922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
||
| 695,339 RON - 927,0849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina