Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
5,9257 RON - 5,9257 RON 2400 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
6,1585 RON - 6,1585 RON 700 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
6,1721 RON - 6,1721 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
6,1378 RON - 6,1378 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
9,1712 RON - 9,1712 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
11,2431 RON - 11,2431 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
5,9257 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
7,9396 RON - 7,9396 RON 1900 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
5,6539 RON - 5,6539 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
6,6492 RON - 6,6492 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
7,0363 RON - 7,0363 RON 2208 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
8,1632 RON - 8,1632 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
7,0916 RON - 7,0916 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
9,1132 RON - 9,1132 RON 100 În stoc
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
11,1307 RON - 11,1307 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
6,1378 RON - 6,1378 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,1472 RON - 6,1472 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,3395 RON - 5,3395 RON 7100 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
7,0849 RON - 7,0849 RON 8 În stoc
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
9,1132 RON - 9,1132 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • din 7
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M3 20.0 mm Nailon 6

10156292

Interval de preț
5,9257 RON - 5,9257 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 20.0 mm Nailon 6

10156452

Interval de preț
6,1585 RON - 6,1585 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Interval de preț
7,9396 RON - 7,9396 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Interval de preț
7,0363 RON - 7,0363 RON

Niveluri de stoc
2208 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Interval de preț
9,1132 RON - 9,1132 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Interval de preț
5,3395 RON - 5,3395 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M5 20.0 mm Poliamidă

10156605

Interval de preț
7,0849 RON - 7,0849 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm