10356197
17W04330
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1555 RON |
| 5000 - 19999 | 0,14 RON |
| 20000 + | 0,126 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru interior | 0.209 in |
|---|---|
| Diametru interior | 5.3 mm |
| Diametru exterior | 11 mm |
| Diametru exterior | 0.435 in |
| Grosime | 1 mm |
| Grosime | 0.039 in |
| Tip șaibă | Șaibe plate |
| Forma șaibei | Rotund |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina