Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
141 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
0,1085 RON - 0,1339 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.4 mm
1.3 mm
0,078 RON - 0,0963 RON 1000 În stoc
Nailon 6/6
5.2 mm
1.6 mm
0,078 RON - 0,0963 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.8 mm
1.6 mm
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
19.1 mm
1.6 mm
0,0582 RON - 0,0719 RON 47000 În stoc
Nailon 6/6
6.8 mm
0.8 mm
0,0582 RON - 0,0719 RON 190000 În stoc
Nailon 6/6
5.2 mm
0.8 mm
0,161 RON - 0,1988 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
6.8 mm
3.2 mm
0,4568 RON - 0,564 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
25.4 mm
1.6 mm
0,1473 RON - 0,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
11.5 mm
1.1 mm
0,3072 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
20 mm
1.5 mm
0,1172 RON - 0,1447 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
15.1 mm
0.8 mm
0,1077 RON - 0,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
8.3 mm
0.8 mm
0,1629 RON - 0,2011 RON 690 În stoc
Nailon 6/6
18.6 mm
1.6 mm
0,4034 RON - 0,498 RON 400 În stoc
Nailon 6/6
28.6 mm
1.6 mm
0,1679 RON - 0,2072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
26.2 mm
0.8 mm
0,3536 RON - 0,4366 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
34.1 mm
1.6 mm
0,1522 RON - 0,188 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
22.6 mm
1.6 mm
0,2014 RON - 0,2486 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
26.2 mm
1.6 mm
1,1216 RON - 1,3846 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
35.2 mm
1.6 mm
1,1862 RON - 1,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
32 mm
1.6 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 2.9 mm 0.203 in 0.062 in Nailon 6/6 Natural

10217009

Interval de preț
0,0963 RON - 0,078 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    5.2 mm
  • Grosime
    1.6 mm
Șaibă de fixare 3.9 mm 0.266 in 0.032 in Nailon 6/6

10217016

Interval de preț
0,0719 RON - 0,0582 RON

Niveluri de stoc
47000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    6.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
Șaibă de fixare 2.9 mm 0.203 in 0.032 in Nailon 6/6

10216996

Interval de preț
0,0719 RON - 0,0582 RON

Niveluri de stoc
190000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    5.2 mm
  • Grosime
    0.8 mm
Șaibă de fixare 14.3 mm 0.734 in 0.062 in Nailon 6/6

10217313

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    18.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm
Șaibă de fixare 17.5 mm 1.125 in 0.062 in Nailon 6/6

10217351

Interval de preț
0,498 RON - 0,4034 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
  • Diametru exterior
    28.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm