Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4024 RON - 35,4706 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 40,3884 RON - 85,325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 40,0051 RON - 84,3476 RON | 156 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 49,2465 RON - 111,5789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 247,7079 RON - 557,3429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 75,0678 RON - 158,5008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 80,2019 RON - 169,3933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 66,2234 RON - 139,7878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 10283523 | 45,6869 RON - 96,4969 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
|
| 82,0108 RON - 185,4528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 140,9078 RON - 323,9839 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 77,847 RON - 179,0291 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 51,4508 RON - 120,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,7352 RON - 73,3154 RON | 18 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 25,4516 RON - 59,7695 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,6575 RON - 57,8144 RON | 17 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 53,5866 RON - 53,5866 RON | 8 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 28,1349 RON - 28,1349 RON | 38 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,2082 RON - 44,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 27,1629 RON - 58,0937 RON | 21 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina