Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
15,4024 RON - 35,4706 RON 10 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
35.0 kg
40,3884 RON - 85,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată
40,0051 RON - 84,3476 RON 156 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
49,2465 RON - 111,5789 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
247,7079 RON - 557,3429 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
130.0 kg
75,0678 RON - 158,5008 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
80,2019 RON - 169,3933 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată
66,2234 RON - 139,7878 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
10283523 45,6869 RON - 96,4969 RON 15 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
82,0108 RON - 185,4528 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
140,9078 RON - 323,9839 RON 6 În stoc
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
80.0 kg
77,847 RON - 179,0291 RON 11 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
100.0 kg
51,4508 RON - 120,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
80.0 kg
32,7352 RON - 73,3154 RON 18 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
70.0 kg
25,4516 RON - 59,7695 RON 2 În stoc
75.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
24,6575 RON - 57,8144 RON 17 În stoc
63.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
53,5866 RON - 53,5866 RON 8 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
28,1349 RON - 28,1349 RON 38 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
44,2082 RON - 44,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
27,1629 RON - 58,0937 RON 21 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
35.0 kg
  • din 8
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277799

Interval de preț
35,4706 RON - 15,4024 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile cu tijă filetată, cu frână 50.0 mm 40.0 kg Gri închis

10283653

Interval de preț
84,3476 RON - 40,0051 RON

Niveluri de stoc
156 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată, cu frână 80.0 mm 60.0 kg Gri

10283523

Interval de preț
96,4969 RON - 45,6869 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Roți fixe cu plăcuță 125.0 mm 27.0 mm Alb

10278246

Interval de preț
323,9839 RON - 140,9078 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 30.0 mm Alb

10278215

Interval de preț
179,0291 RON - 77,847 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

10292679

Interval de preț
73,3154 RON - 32,7352 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
  • Tip montare
    Threaded Stem
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Roți fixe cu plăcuță 75.0 mm 24.0 mm Gri închis

10269657

Interval de preț
59,7695 RON - 25,4516 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269695

Interval de preț
57,8144 RON - 24,6575 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269350

Interval de preț
53,5866 RON - 53,5866 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269329

Interval de preț
28,1349 RON - 28,1349 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub Gri

10277720

Interval de preț
58,0937 RON - 27,1629 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat