Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Model roată de mână | Material roată | Număr de spițe | Diametru rozetă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,4017 RON - 100,7795 RON | 1 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 64,1539 RON - 67,0722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 314,2219 RON - 314,2219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 252,6482 RON - 252,6482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | 1 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 837,7158 RON - 2 932,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 302,8171 RON - 302,8171 RON | 39 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10189726 | 197,0683 RON - 221,2056 RON | 42 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
| 83,4877 RON - 93,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 229,4404 RON - 229,4404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 176,8445 RON - 176,8445 RON | 2 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 134,6397 RON - 134,6397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 399,0961 RON - 399,0961 RON | 25 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 134,6397 RON - 134,6397 RON | 9 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 235,6807 RON - 235,6807 RON | 2 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 195,8909 RON - 220,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 269,877 RON - 302,8997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 160,1437 RON - 160,1437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 111,0477 RON - 123,9249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina