Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi

În stoc

Conectorii pentru tuburi sunt utilizați pentru a uni mai multe tuburi printr-o simplă instalare prin împingere. Dispune de o articulație sigură și fiabilă pentru siguranță și durabilitate îmbunătățite.Utilizate pentru îmbinarea mai multor tuburi.Are inserție filetată pentru a permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare.Asigură o îmbinare sigură și fiabilă. Material: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
167 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap Culoare Material Finalizare Tip Cumpără
4,9424 RON - 16,6181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
3,4364 RON - 10,8925 RON 100 În stoc
Negru
Nailon
Female (with nut)
3,4595 RON - 3,4595 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
3,3138 RON - 8,24 RON 400 În stoc
Rotund
Natural
PE
Negru
1
3,5464 RON - 11,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
6,6135 RON - 21,5057 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Male (with bolt)
6,7987 RON - 6,7987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
  • din 9
Racorduri pentru tuburi M6 22.0 mm 1.5 mm Nailon

10304167

Interval de preț
10,8925 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Female (with nut)
  • Dimensiune filet
    M6
  • D
    22.0 mm
Racorduri pentru tuburi Rotund 18 25.4 mm PE Natural

10308370

Interval de preț
8,24 RON - 3,3138 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PE
  • Finalizare
    Negru
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    1