Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi

În stoc

Conectorii pentru tuburi sunt utilizați pentru a uni mai multe tuburi printr-o simplă instalare prin împingere. Dispune de o articulație sigură și fiabilă pentru siguranță și durabilitate îmbunătățite.Utilizate pentru îmbinarea mai multor tuburi.Are inserție filetată pentru a permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare.Asigură o îmbinare sigură și fiabilă. Material: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
167 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap Culoare Material Finalizare Tip Cumpără
64,0328 RON - 72,7402 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PA
Lustruit
F4
77,1488 RON - 87,6361 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PA
Lustruit
F6
19,756 RON - 27,8885 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
PA
Lustruit
F3
16,3357 RON - 16,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Gri
PA
Fără finisaj
6 - Deschis
3,1489 RON - 10,2501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
5,2164 RON - 16,8974 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
3,4227 RON - 11,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Female (with nut)
10,9938 RON - 40,079 RON 160 În stoc
Rotund
Gri
PA
Fără finisaj
2
3,9136 RON - 3,9136 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
4,0071 RON - 4,0071 RON 600 În stoc
Negru
Nailon
Male (with bolt)
4,5238 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
2,4233 RON - 8,1554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
4,8329 RON - 16,1992 RON 285 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
45,372 RON - 137,6932 RON 9 În stoc
Negru
Nailon
6 - Deschis
5,3962 RON - 5,3962 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
27,5327 RON - 83,5096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3
2,5876 RON - 8,1554 RON 780 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
2,6424 RON - 8,3369 RON 283 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
30,8595 RON - 93,5643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
2
3,4727 RON - 3,4727 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
  • din 9
Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm PA

10300787

Interval de preț
40,079 RON - 10,9938 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Culoare
    Gri
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    2
Racorduri pentru tuburi M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10435670

Interval de preț
4,0071 RON - 4,0071 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Male (with bolt)
  • Dimensiune filet
    M6
  • D
    25.0 mm
Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund M6 30.0 mm 2.0 mm Nailon

10304174

Interval de preț
16,1992 RON - 4,8329 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    Male (with bolt)
  • Dimensiune filet
    M6
Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm Nailon

10152836

Interval de preț
137,6932 RON - 45,372 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    6 - Deschis
  • D
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund M6 16.0 mm 1.0 mm Nailon

10304150

Interval de preț
8,1554 RON - 2,5876 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    Female (with nut)
  • Dimensiune filet
    M6
Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund M8 20.0 mm 2.0 mm Nailon

10304204

Interval de preț
8,3369 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
283 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    Female (with nut)
  • Dimensiune filet
    M8