Dispozitivele de protecție a supapelor pentru butelii de gaz sunt concepute în colaborare cu principalele companii europene de gaz. Acoperă filetele supapei de pe buteliile de gaz industrial și GPL în timpul depozitării, manipulării și transportului. Dispune de o clapetă de aerisire care permite evacuarea în siguranță a gazului în cazul unei deschideri neintenționate a supapei.
Material: HDPE, LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0084, SR1060
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | d | Tip | Clapetă de ventilație | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69 RON - 0,8784 RON | 92500 În stoc |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 1,2157 RON - 1,2157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | 2500 În stoc |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 0,6256 RON - 0,8839 RON | 159750 În stoc |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 0,8269 RON - 1,3923 RON | 385600 În stoc |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,8269 RON - 0,8269 RON | 6000 În stoc |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,9501 RON - 2,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 2,697 RON - 2,697 RON | 4117 În stoc |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Deschis
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,9638 RON - 2,3181 RON | 4000 În stoc |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 0,7667 RON - 1,0026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 1,0843 RON - 2,277 RON | 1600 În stoc |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,8269 RON - 0,9761 RON | 11600 În stoc |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 2,3958 RON - 5,2088 RON | 2235 În stoc |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,9213 RON - 2,2344 RON | 7000 În stoc |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 2,6149 RON - 2,6149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Deschis
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Deschis
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 0,7529 RON - 0,9943 RON | 600 În stoc |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 1,0104 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
| 2,6286 RON - 2,6286 RON | 4000 În stoc |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Deschis
|
Cu clapetă de ventilație
|
||
| 0,9433 RON - 1,032 RON | 19225 În stoc |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Fără clapetă de ventilație
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina