Meniu Caută

Protecție din PVC pentru margini

În stoc

Chránič hrán z PVC s oceľovou výstuhou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Ochrana oceľových hrán. Profily sú pružné a jednoducho stlačiteľné rukou, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. ‌Teplotná odolnosť -25 C až 90 C.

Cod Serie: SR5400

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Culoare Lățime minimă clemă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
809,8502 RON - 809,8502 RON 80 În stoc
8.0 mm
Gri
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
974,8405 RON - 974,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Alb
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
173,6432 RON - 192,9368 RON 126 În stoc
2.0 mm
Gri
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
695,147 RON - 695,147 RON 2 În stoc
4.0 mm
Alb
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
361,4151 RON - 361,4151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Gri
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1 415,7045 RON - 1 415,7045 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
645,476 RON - 645,476 RON 6 În stoc
3.0 mm
Gri
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 100 În stoc
1.5 mm
Negru
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
536,304 RON - 536,304 RON 47 În stoc
8.0 mm
Negru
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
455,4176 RON - 455,4176 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
375,8056 RON - 417,5618 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
371,2727 RON - 371,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
645,476 RON - 645,476 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
373,4495 RON - 373,4495 RON 215 În stoc
2.0 mm
Alb
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
695,147 RON - 695,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Gri
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 48 În stoc
2.0 mm
Negru
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
948,9508 RON - 948,9508 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Gri
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
937,8064 RON - 937,8064 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
  • din 2
Protecţii pentru margini 16.3 mm 6.5 mm PVC Gri

10237557

Interval de preț
809,8502 RON - 809,8502 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    6.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    16.3 mm
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.9 mm PVC Gri

10237410

Interval de preț
192,9368 RON - 173,6432 RON

Niveluri de stoc
126 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.5 mm 4.0 mm PVC Alb

10237502

Interval de preț
695,147 RON - 695,147 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 14.0 mm 5.5 mm PVC Gri

10237465

Interval de preț
645,476 RON - 645,476 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 8.0 mm 2.0 mm PVC Negru

10237519

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 16.3 mm 6.5 mm PVC Negru

10237540

Interval de preț
536,304 RON - 536,304 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    6.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    16.3 mm
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.9 mm PVC Alb

10237427

Interval de preț
373,4495 RON - 373,4495 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.9 mm PVC Negru

10237403

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m