Meniu Caută

Prizoane și tije complet filetate

În stoc

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Cumpără
0,5497 RON - 0,6787 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
38.1 mm
5,3631 RON - 6,6211 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
127 mm
0,6426 RON - 0,7933 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
38.1 mm
18,7984 RON - 23,208 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
1.0 m
2,1514 RON - 2,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
76.2 mm
0,2087 RON - 0,2736 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
19.1 mm
0,9422 RON - 1,1632 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
76.2 mm
2,4517 RON - 3,0268 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
101.6 mm
1,4589 RON - 1,8011 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
50.8 mm
0,7728 RON - 1,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
50.8 mm
0,2817 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
19.1 mm
0,8189 RON - 1,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
25.4 mm
1,1946 RON - 1,4749 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
63.5 mm
0,4098 RON - 0,5394 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
25.4 mm
0,8162 RON - 1,0076 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
63.5 mm
0,7572 RON - 0,9348 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
76.2 mm
43,4416 RON - 52,6556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
1.0 m
4,2948 RON - 5,3022 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2-13
101.6 mm
0,7294 RON - 0,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
50.8 mm
0,5288 RON - 0,6528 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
63.5 mm
  • din 3