Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
237 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Lungime filet de montare Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,2173 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Gri
16.0 mm
23.4 mm
PA
4,8191 RON - 5,3531 RON 99 În stoc
PG-16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG-9
Gri
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON 700 În stoc
PG-9
Negru
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
4,8191 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
Negru
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
6,5168 RON - 7,2561 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
Negru
25.0 mm
PA
25.4 mm
3,8471 RON - 4,2853 RON 45 În stoc
M20
Gri
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
5,668 RON - 5,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 29
Gri
13.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
13,376 RON - 15,5256 RON 3 În stoc
PG 48
Gri
34.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
44.0 mm
1,2828 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 9
Negru
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.0 mm
1,9577 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 13.5
Negru
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
3,6691 RON - 4,2715 RON 380 În stoc
PG 21
Negru
9.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
11,6607 RON - 13,6108 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
Negru
20.0 mm
18.0 mm
Nailon 6/6
26.0 mm
1,2732 RON - 1,4923 RON 26 În stoc
PG 7
Gri
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
1,6155 RON - 1,8482 RON 30 În stoc
PG 11
Gri
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
3,7239 RON - 4,2715 RON 8 În stoc
PG 21
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
18.0 mm
5,7091 RON - 6,6127 RON 50 În stoc
PG 29
Gri
25.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
28.0 mm
2,2042 RON - 2,2042 RON 4700 În stoc
M12
Negru
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
3,053 RON - 3,053 RON 800 În stoc
M20
Negru
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,5738 RON - 3,053 RON 210 În stoc
M20
Negru
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
  • din 12
Presetupă cablu PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Gri

10378304

Interval de preț
5,3531 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 14.0 mm
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Negru

10378175

Interval de preț
4,2853 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 8.0 mm
  • Lungime filet de montare
    7.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 20.0 mm 20.3 mm PA Gri

10378342

Interval de preț
4,2853 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Straight
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 20.3 mm
  • Lungime filet de montare
    28.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nailon 6 Gri

10380864

Interval de preț
15,5256 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    34.0 - 44.0 mm
  • Lungime filet de montare
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Negru

10263761

Interval de preț
4,2715 RON - 3,6691 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    9.0 - 16.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Gri

10263822

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2732 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Gri

10263860

Interval de preț
1,8482 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nailon 6 Gri

10263891

Interval de preț
4,2715 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    13.0 - 18.0 mm
  • Lungime filet de montare
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Gri

10263914

Interval de preț
6,6127 RON - 5,7091 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    25.0 - 28.0 mm
  • Lungime filet de montare
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Negru

10263952

Interval de preț
2,2042 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
4700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 6.5 mm
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Negru

10263990

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 12.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Presetupă cablu M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Negru

10264034

Interval de preț
3,053 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Standard
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790