Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
Cod Serie: SR1704
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Lungime filet de montare | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,138 RON - 3,138 RON | 80 În stoc |
M12
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,8196 RON - 8,8196 RON | 1150 În stoc |
M32
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,4559 RON - 3,4559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13.5
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,373 RON - 3,373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,4927 RON - 4,4927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,1795 RON - 3,1795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG11
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10152058 | 3,1103 RON - 3,1103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10152157 | 5,0596 RON - 5,0596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG11
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 8,7229 RON - 8,7229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG21
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 40,822 RON - 40,822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG36
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 37,0619 RON - 37,0619 RON | 23 În stoc |
M40
|
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,843 RON - 3,843 RON | 200 În stoc |
PG16
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,8519 RON - 7,8519 RON | 17 În stoc |
PG21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7186 RON - 3,7186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG7
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0213 RON - 1,1924 RON | 9 În stoc |
PG 7
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,4911 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,5568 RON - 9,8849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,1924 RON - 1,1924 RON | 4 În stoc |
PG 7
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,265 RON - 1,265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina