Meniu Caută

Pistoane de indexare - acționate cu camă

În stoc

Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.

Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Proiecție camă Lungime mâner Lungime totală Finalizare Diametru camă Cumpără
67,0173 RON - 67,0173 RON 1 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
41,2099 RON - 45,9333 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
37,4454 RON - 41,0608 RON 84 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
73,6953 RON - 83,3118 RON 35 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
51,5877 RON - 59,8059 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
71,3695 RON - 71,3695 RON 31 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
10270745 151,5428 RON - 151,5428 RON 20 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
35,6513 RON - 40,0187 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
72,7814 RON - 82,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
78,1316 RON - 82,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
56,3476 RON - 58,3815 RON 3 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
77,3816 RON - 77,3816 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
51,2317 RON - 57,2768 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
46,4262 RON - 46,4262 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mată
8.0 mm
164,4854 RON - 164,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
51,8298 RON - 57,1052 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
34,8299 RON - 39,0878 RON 1 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
69,7969 RON - 79,5925 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
68,7836 RON - 77,2036 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
74,2104 RON - 77,6351 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
  • din 2
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel brunat Negru

10270714

Interval de preț
67,0173 RON - 67,0173 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196687

Interval de preț
41,0608 RON - 37,4454 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    5.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197639

Interval de preț
83,3118 RON - 73,6953 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    48.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel brunat Negru

10270707

Interval de preț
71,3695 RON - 71,3695 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel inoxidabil Gri

10270745

Interval de preț
151,5428 RON - 151,5428 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7318190090
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197486

Interval de preț
58,3815 RON - 56,3476 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196694

Interval de preț
39,0878 RON - 34,8299 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    6.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm