Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.
Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Proiecție camă | Lungime mâner | Lungime totală | Finalizare | Diametru camă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,0173 RON - 67,0173 RON | 1 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 41,2099 RON - 45,9333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,4454 RON - 41,0608 RON | 84 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 73,6953 RON - 83,3118 RON | 35 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 51,5877 RON - 59,8059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 71,3695 RON - 71,3695 RON | 31 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 10270745 | 151,5428 RON - 151,5428 RON | 20 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 35,6513 RON - 40,0187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 72,7814 RON - 82,4191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 78,1316 RON - 82,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,3476 RON - 58,3815 RON | 3 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,3816 RON - 77,3816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 51,2317 RON - 57,2768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 46,4262 RON - 46,4262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mată
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 164,4854 RON - 164,4854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 51,8298 RON - 57,1052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,8299 RON - 39,0878 RON | 1 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 69,7969 RON - 79,5925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,7836 RON - 77,2036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 74,2104 RON - 77,6351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina