Meniu Caută

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
324,1711 RON - 398,9861 RON 1 În stoc
M12
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil
55.0 mm
102,3396 RON - 113,7106 RON 5 În stoc
M10
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
38.0 mm
195,914 RON - 217,6822 RON 8 În stoc
M16
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
70.0 mm
188,499 RON - 209,4433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil; Oțel moale
70.0 mm
155,0586 RON - 172,2874 RON 59 În stoc
M8
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
38.0 mm
285,2619 RON - 361,8253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
100.0 mm
277,5298 RON - 308,3664 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
100.0 mm
475,9163 RON - 585,7335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil
75.0 mm
155,4604 RON - 172,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
55.0 mm
255,4871 RON - 283,8746 RON 16 În stoc
M16
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
70.0 mm
253,6711 RON - 281,8568 RON 28 În stoc
M16
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
70.0 mm
205,4552 RON - 228,2835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil; Oțel moale
100.0 mm
369,1731 RON - 454,3669 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil
50.0 mm
164,3255 RON - 182,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
55.0 mm
767,0066 RON - 767,0066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil
100.0 mm
393,4076 RON - 484,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Swivel
Crom
92.0 mm
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
75.0 mm
160,7945 RON - 178,6605 RON 16 În stoc
M12
Pivot din plastic
Natural
Oțel inoxidabil
55.0 mm
27,9433 RON - 27,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Rigid
Negru
60.0 mm
Poliamidă; Oțel moale
70.0 mm
14,5535 RON - 14,5535 RON 683 În stoc
M10
Plastic rigid
Negru
20.0 mm
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
70.0 mm
37,2394 RON - 37,2394 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Rigid
Negru
80.0 mm
Polipropilenă; Oţel
70.0 mm
  • din 4
Picioare ajustabile igienice 55.0 mm M12 92.0 mm Crom

10300152

Interval de preț
398,9861 RON - 324,1711 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    92.0 mm
Picioare reglabile pentru sarcini mari 38.0 mm M10 Natural

10253304

Interval de preț
113,7106 RON - 102,3396 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Natural

10253342

Interval de preț
217,6822 RON - 195,914 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 38.0 mm M8 Natural

10253298

Interval de preț
172,2874 RON - 155,0586 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    450.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Natural

10253366

Interval de preț
283,8746 RON - 255,4871 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 Natural

10253359

Interval de preț
281,8568 RON - 253,6711 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Natural

10253328

Interval de preț
178,6605 RON - 160,7945 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M10 20.0 mm Negru

10380581

Interval de preț
14,5535 RON - 14,5535 RON

Niveluri de stoc
683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Model bază
    Plastic rigid
  • Lungimea filetului
    20.0 mm