Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
130,6361 RON - 274,8169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
126,4336 RON - 253,6663 RON 26 În stoc
M10
40.0 mm
151,2475 RON - 175,4395 RON 4 În stoc
M12
60.0 mm
415,3165 RON - 494,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
304,9945 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
322,5951 RON - 383,8489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
177,2504 RON - 177,2504 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
50.0 mm
330,2674 RON - 330,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 mm
99,9717 RON - 118,7832 RON 4 În stoc
M16 x 100
124.0 mm
101,8747 RON - 121,179 RON 30 În stoc
M20 x 100
124.0 mm
10300367 153,9294 RON - 153,9294 RON 2 În stoc
M12
50.0 mm
474,0086 RON - 474,0086 RON 20 În stoc
M20
120.0 mm
506,1285 RON - 506,1285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
200.0 mm
120.0 mm
303,995 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
288,8939 RON - 342,1382 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
6,6784 RON - 6,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Rigid
Negru
60.0 mm
46.0 mm
104,1337 RON - 123,5612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
103,9832 RON - 123,5612 RON 4 În stoc
M20
Rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
121,0562 RON - 217,1463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
399,9552 RON - 475,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
  • din 5
Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M10

10300343

Interval de preț
253,6663 RON - 126,4336 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungime șurub
    60.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 60.0 mm M12

10300381

Interval de preț
175,4395 RON - 151,2475 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare reglabile 124.0 mm M16 x 100

10274651

Interval de preț
118,7832 RON - 99,9717 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 100
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Cod Vamal
    7318159589
Picioare reglabile 124.0 mm M20 x 100

10274699

Interval de preț
121,179 RON - 101,8747 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20 x 100
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 50.0 mm M12

10300367

Interval de preț
153,9294 RON - 153,9294 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungime șurub
    50.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare ajustabile nearticulate 120.0 mm M20

10300404

Interval de preț
474,0086 RON - 474,0086 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    120.0 mm
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare reglabile 124.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274712

Interval de preț
123,5612 RON - 103,9832 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Rigid