Meniu Caută

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Diametru interior Grosime panou Material complet Cumpără
1,2513 RON - 1,2513 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
Elastomer termoplastic
1,8756 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Cauciuc siliconic
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
13.0 mm
Cauciuc siliconic
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
0,9755 RON - 0,9755 RON 50 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
1,8893 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
14.0 mm
Clorură de vinil
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
7.0 mm
Elastomer termoplastic
2,3412 RON - 2,3412 RON 645 În stoc
25.4 mm
18.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6292 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
0,4449 RON - 0,9314 RON 16207 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
0,3477 RON - 1,3029 RON 27800 În stoc
18.0 mm
14.0 mm
Clorură de vinil
1,6292 RON - 3,3934 RON 16400 În stoc
28.0 mm
24.0 mm
Clorură de vinil
4,8085 RON - 4,8085 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
2,8888 RON - 2,8888 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
22.0 mm
Elastomer termoplastic
0,5421 RON - 1,1297 RON 7633 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
Clorură de vinil
0,3163 RON - 0,715 RON 78498 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
0,6736 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
Clorură de vinil
1,2513 RON - 2,5974 RON 6100 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
Clorură de vinil
1,098 RON - 1,4238 RON 24870 În stoc
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Clorură de vinil
  • din 3
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Interval de preț
0,9755 RON - 0,9755 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Interval de preț
2,3412 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Interval de preț
0,9314 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
16207 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Interval de preț
1,3029 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
27800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    14.0 mm
  • Diametru total
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Interval de preț
3,3934 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    24.0 mm
  • Diametru total
    28.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Interval de preț
1,1297 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
7633 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Interval de preț
0,715 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
78498 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Interval de preț
2,5974 RON - 1,2513 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Interval de preț
1,4238 RON - 1,098 RON

Niveluri de stoc
24870 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Garnitură cu montare rapidă
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime corp
    0.6 mm