Meniu Caută

Manşoane de protecţie pentru furtunuri

În producție

Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Material complet RL Cumpără
234,7005 RON - 284,142 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
918,8936 RON - 1 176,1838 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
469,4135 RON - 581,163 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
15 472,4309 RON - 15 472,4309 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
Poliamidă balistică 1050
45.0 m
720,9885 RON - 922,8653 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
586,7762 RON - 717,7167 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
1 670,0716 RON - 1 903,8816 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
352,0632 RON - 444,6238 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
416,5139 RON - 533,1378 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
293,8629 RON - 376,1445 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
528,0886 RON - 649,6423 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
1 240,3677 RON - 1 587,6707 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Poliester: poliolefină
30.5 m
  • din 2