Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.
Cod Serie: SR6127
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,5468 RON - 34,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
||
| 58,2653 RON - 58,2653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Oțel
|
||
| 1,3466 RON - 1,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
||
| 32,3812 RON - 32,3812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Oțel
|
||
| 87,5472 RON - 87,5472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Oțel
|
||
| 1,8209 RON - 2,9298 RON | 2200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,7113 RON - 2,7656 RON | 4800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,5471 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
| 3,0394 RON - 4,7781 RON | 2292 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,3828 RON - 2,2453 RON | 6100 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilenă
|
||
| 3,3403 RON - 7,3667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Poliamidă 6
|
||
| 1,8893 RON - 3,0805 RON | 2900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,3197 RON - 2,4096 RON | 3600 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,6565 RON - 2,697 RON | 13200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilenă
|
||
| 3,5388 RON - 7,8046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamidă 6
|
||
| 1,4649 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
| 2,6424 RON - 4,3126 RON | 700 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,6018 RON - 2,6149 RON | 2600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilenă
|
||
| 1,5471 RON - 2,5465 RON | 800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilenă
|
||
| 2,7656 RON - 4,5179 RON | 4100 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilenă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina